Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

36W/C AIR/AIR INTERCHANGER

Legrand

36W/C AIR/AIR INTERCHANGER

REF. 035372 EAN numeris. 3245060353728
1 444,19 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Add-on type Wall surface mounted
Operating voltage AC 50 Hz 230-230 V
Voltage type AC
Specific thermal output 36 W/K

Dokumentacija

1 document
Instrukcija
LE11228AA-01.pdf pdf (0.1 Mo)