Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Arteor adaptor - for 2-modules Arteor mechanisms - white

Legrand

Arteor adaptor - for 2-modules Arteor mechanisms - white

REF. 782425 EAN numeris. 3245067824252
1,20 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Colour White
RAL-number (similar) 9003
With hinged lid No
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ45 / SQ45
Device width 65 mm
Device height 65 mm
Device depth 47 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Antimicrobial treatment FALSE

Dokumentacija

2 documents
Sertifikatai
Sertifikatai