Blanking plate Valena Allure - screw/claw mounting - white
Valena Allure
Legrand
Blanking plate Valena Allure - screw/claw mounting - white
REF. 755185
EAN numeris.
3414970483072
Valena™ Allure - cover platesValena™ Allure cover platesWhite - White Valena Allure
11,55 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 53 mm |
Height opening | 53 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Dokumentacija
1 document
Autocad 3D
8 documents
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
PASIRINKITE VEIKSMĄ