Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

CABINET

Legrand

CABINET

REF. 038059 EAN numeris. 3245060380595
227,18 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Unlocking method Key-release
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Degree of protection (IP) IP30
Mounting method Built-in
With lighting No
Hole diameter 20 mm
Width 125 mm
Height 125 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²

Dokumentacija

1 document
Instrukcija
4065388-06.pdf pdf (0.94 Mo)
2 documents
Aplinkos profilis
LGRP-00105-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Aplinkos profilis
LGRP-00105-V02.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)

Up-sell products

Kiti taip pat pirko

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai