Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Coil - Ø210 mm - use with 260 88 - 1 coil per DPX

Legrand

Coil - Ø210 mm - use with 260 88 - 1 coil per DPX

REF. 026096 EAN numeris. 3245060260965
459,28 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model Single-phase current converter
Rated primary current 400 A
Rated secondary current 0.3 A
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
Opening diameter 210 mm
Snap mounting No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Dokumentacija

1 document
Instrukcija
F3664E.pdf pdf (0.74 Mo)
1 document
Aplinkos profilis
LGRP-00720-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai