Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

COMPOSABLE MOSAIC ADAPTER

Legrand

COMPOSABLE MOSAIC ADAPTER

REF. 090490 EAN numeris. 3245060904906
27,37 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Colour Grey
RAL-number (similar) 7016
With hinged lid Yes
With label space No
Lockable No
Dimensions Other
Device width 97 mm
Device height 97 mm
Device depth 33 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP66
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Antimicrobial treatment FALSE

Dokumentacija

1 document
Autocad 3D
3D_LG-090490.stp ifc (1.14 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai