Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

COVER FOR GEARBOX INSTALLATION D.60

Legrand

COVER FOR GEARBOX INSTALLATION D.60

REF. 089569 EAN numeris. 3245060895693
1,73 € / Vienetas Product available in 50 Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Diameter 96.5 mm
For box-/housing diameter 60-60 mm
Length 96.5 mm
Width 96.5 mm
Depth 23.5 mm
Shape Round
Type of fastening Screw cover
Model Other
With cable outlet No
Material Plastic
Halogen free TRUE
Colour Grey
With screws No
Sealable No
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai