Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

DAYLY TIME SWITCH230V 50/60HZ ENCASTRE

Legrand

DAYLY TIME SWITCH230V 50/60HZ ENCASTRE

REF. 049986 EAN numeris. 4010957499860
59,49 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Mounting method Panel mounting 72x72 mm
Number of channels 1
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-60 Hz
Autonomy in hours 100
Accuracy per day 2.5 s
60 min program No
24 h program Yes
Weekly program No
Annual program No
Mains synchronous No
Quartz controlled Yes
Contact type Change-over contact
Shortest switching time channel 1 20 min
Program shift divide 1 60 min
Automatic switching summer-/winter time No
Suitable for manual operation Yes
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP30
Width 72 mm
Height 100.5 mm
Depth 35.5 mm
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Dokumentacija

1 document
Instrukcija
291805-07.pdf pdf (0.97 Mo)

Up-sell products

Kiti taip pat pirko

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai