Divider for horizontal compartmentalisation - for XL³ 800 usable width 850 mm
Legrand
Divider for horizontal compartmentalisation - for XL³ 800 usable width 850 mm
REF. 020491
EAN numeris.
3245060204914
126,02 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Modular spacing | 850 mm |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 950 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Width | 850 mm |
Height | 5 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
Dokumentacija
2 documents
Instrukcija
Techninė instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ