Fixed shelf Linkeo 2U depth 360mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights
LINKEO
Legrand
Fixed shelf Linkeo 2U depth 360mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights
REF. 646502
EAN numeris.
3245066465029
Projecting mounting fixed shelf, fixed by screwing onto 2 x 19 inches uprights
58,81 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 486 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 360 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | TRUE |
Dokumentacija
5 documents
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ