Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Fixing accessory Soliroc - for Batibox boxes - 1 gang

SOLIROC Legrand

Fixing accessory Soliroc - for Batibox boxes - 1 gang

REF. 077883 EAN numeris. 3245060778835

Batibox™ - flush-mounting boxes for masonry

8,23 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Type of accessory/spare part Other
Suitable for built-in installation box Yes
Suitable for central conduit box No
Width 102 mm
Height 102 mm
Depth 24.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacija

2 documents
Instrukcija
LE02869AB.pdf pdf (0.37 Mo)
Instrukcija
LE04306AA.pdf pdf (0.3 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai