Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

HOOK BATIBOX RILSAN L.105MM

Legrand

HOOK BATIBOX RILSAN L.105MM

REF. 089575 EAN numeris. 3245060895754
1,78 € / Vienetas Product available in 50 Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Type of accessory/spare part Mounting pin
Suitable for built-in installation box Yes
Suitable for central conduit box Yes
Width 3.75 mm
Height 3.73 mm
Depth 132.9 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C