Lateral or back panel for XL3 S 400 enclosures and external cable sleeves height 2200 mm depth or width 800 mm
XL3 S 4000
Legrand
Lateral or back panel for XL3 S 400 enclosures and external cable sleeves height 2200 mm depth or width 800 mm
REF. 338073
EAN numeris.
3414970900258
Panel for XL3 S 4000 enclosures and external cable sleeves height 2200 mm, depth or width 800 mm supplied with fixing systems
182,22 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Width | 770 mm |
Height | 2074 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacija
3 documents
Techninė instrukcija
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
7 documents
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ