Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

LIGHT HOOK L.135MM

Legrand

LIGHT HOOK L.135MM

REF. 089585 EAN numeris. 3245060895853
2,66 € / Vienetas Product available in 20 Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Type of accessory/spare part Mounting pin
Suitable for built-in installation box Yes
Suitable for central conduit box Yes
Width 4.8 mm
Height 4.8 mm
Depth 155 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C