Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

MAGNET PULLER BATIBOX

Legrand

MAGNET PULLER BATIBOX

REF. 081997 EAN numeris. 3245060819972
44,84 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Type of accessory/spare part Other
Suitable for built-in installation box Yes
Suitable for central conduit box No
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 128 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C