Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Metal faceplate XL³ 800/4000/6300 - for modular devices - 1/4 turn - 24 mod

XL³ 4000 Legrand

Metal faceplate XL³ 800/4000/6300 - for modular devices - 1/4 turn - 24 mod

REF. 020542 EAN numeris. 3245060205423
307,09 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Suitable as side panel Yes
Suitable as rear panel Yes
Modular spacing 725 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building depth 725 mm
Width 706 mm
Height 1876 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With cable entry No
With lock No

Dokumentacija

1 document
Techninė instrukcija
2 documents
Sertifikatai
Sertifikatai

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai