Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Support frame Plexo 55 - for Mosaic 2 mod - IP 55 - with smoked flap

PROGRAMME PLEXO Legrand

Support frame Plexo 55 - for Mosaic 2 mod - IP 55 - with smoked flap

REF. 069580 EAN numeris. 3245060695804

Mosaic™ Programme surface-mounting boxes and adaptors

7,26 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
With hinged lid Yes
With label space No
Lockable No
Dimensions Other
Device width 64 mm
Device height 65 mm
Device depth 31 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Degree of protection (IP) IP55
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Antimicrobial treatment FALSE

Dokumentacija

1 document
Techninis duomenų lapas
F00334EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 document
Autocad 3D
3D_LG-069580.stp ifc (2.34 Mo)
6 documents
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai

Up-sell products

Kiti taip pat pirko

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai