UNIV PLATE IS223 H 300 MM
Legrand
UNIV PLATE IS223 H 300 MM
REF. 404665
EAN numeris.
3245064046657
829,74 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Rated current In | 630 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Version as busbar adapter | No |
Version as built-in device | No |
---|---|
Type of electrical connection of main circuit | Spring clamp connection |
Dokumentacija
2 documents
Instrukcija
Techninė instrukcija
1 document
Sertifikatai
PASIRINKITE VEIKSMĄ