Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

UNIV PLATE IS233 H 300 MM

Legrand

UNIV PLATE IS233 H 300 MM

REF. 404666 EAN numeris. 3245064046664
1 127,94 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Rated current In 630 A
Number of poles 4
Version as busbar adapter No
Version as built-in device No
Type of electrical connection of main circuit Spring clamp connection

Dokumentacija

2 documents
Instrukcija
LE06974AA.pdf pdf (7.06 Mo)
Techninė instrukcija
1 document
Sertifikatai