Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Voltmeter - square barrel 68x68 mm - for fixing on door

Legrand

Voltmeter - square barrel 68x68 mm - for fixing on door

REF. 014661 EAN numeris. 3245060146610
228,10 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Measuring range 0-500 V
Transformer connection Yes
Accuracy class 0.015
Power loss 3 W
Calibrated Yes
Voltage type AC/DC
Model Front mounting
Modular version No
Width 72 mm
Height 72 mm
Max. needle deflection 90 °
Measurement system Other
Scales lighting No

Dokumentacija

1 document
Instrukcija
0064FV7-00.pdf pdf (0.08 Mo)
2 documents
Autocad 3D
014601.dwg dwg (0.1 Mo)
Autocad 3D
014661.dwg dwg (0.1 Mo)