![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047275_pw_135785.jpg)
ALTIS SET SIDE PANELS 1200X400
Legrand
ALTIS SET SIDE PANELS 1200X400
REF. 047261
EAN numeris.
3245060472610
318,88 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 364 mm |
Height | 1173 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ