ALTIS SET SIDE PANELS 1600X600
Legrand
ALTIS SET SIDE PANELS 1600X600
REF. 047270
EAN numeris.
3245060472702
333,61 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 564 mm |
Height | 1573 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacija
1 document
Techninis duomenų lapas
1 document
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ