Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

BACK SURFACE CABINET 3RX13M

Legrand

BACK SURFACE CABINET 3RX13M

REF. 401353 EAN numeris. 3245064013536
30,36 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model Device bottom
Suitable for enclosure building width 156 mm
Suitable for enclosure building height 488 mm
Width 156 mm
Height 488.4 mm
Depth 2 mm
Material Plastic
Colour White
RAL-number 9003
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free FALSE

Dokumentacija

2 documents
Sertifikatai
Sertifikatai