BASE IS223 DPX3 160 3P
Legrand
BASE IS223 DPX3 160 3P
REF. 404610
EAN numeris.
3245064046107
429,14 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Rated current In | 160 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Version as busbar adapter | No |
Version as built-in device | No |
---|---|
Type of electrical connection of main circuit | Spring clamp connection |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
1 dokumentas
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ