![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764745-WEB-R.jpg)
BLANKING PLATE CLAWS BROWN
Legrand
BLANKING PLATE CLAWS BROWN
REF. 764745
EAN numeris.
3414970745743
6,16 €
/
Vienetas
Product available in
20 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 50 mm |
Height opening | 50 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ