Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Blanking plate Valena Life - screw/claw mounting - aluminium

VALENA LIFE Legrand

Blanking plate Valena Life - screw/claw mounting - aluminium

REF. 755182 EAN numeris. 3414970455505

Valena™ Life - cover platesValena™ Life cover plates Aluminium - Aluminium Valena Life

13,19 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Material Plastic
Construction type lens Square
Width opening 53 mm
Height opening 53 mm
Colour Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentacija

1 dokumentas
Autocad 3D
755180_AllCATPart.stp ifc (23.95 Mo)
6 dokumentai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai