Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Break glass emergency box-2 position-surface mounting-IP 44-red box without LED

Legrand

Break glass emergency box-2 position-surface mounting-IP 44-red box without LED

REF. 038011 EAN numeris. 3245060380113
121,66 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Unlocking method Other
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Degree of protection (IP) IP44
Mounting method Surface mounting
With lighting No
Hole diameter 20 mm
Width 125 mm
Height 125 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²

Dokumentacija

1 dokumentas
Instrukcija
4065387-03.pdf pdf (1.23 Mo)
2 dokumentai
Aplinkos profilis
LGRP-00105-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Aplinkos profilis
LGRP-00105-V02.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)

Up-sell products

Kiti taip pat pirko

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Išsamiai