![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338161-WEB-L.jpg)
Central upright for XL3 S 4000 enclosures height 2000 mm width 600 mm
XL3 S 4000
Legrand
Central upright for XL3 S 4000 enclosures height 2000 mm width 600 mm
REF. 338161
EAN numeris.
3414970929167
Central upright for XL3 S 4000 enclosures height 2000 mm width 600 mm supplied with fixing crosspieces
416,91 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 175 mm |
Height | 1835.5 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
Material | Metal |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Techninis duomenų lapas
6 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ