COMPLETE WHITE SHUTTER
Legrand
COMPLETE WHITE SHUTTER
REF. 067795
EAN numeris.
3245060677954
4,56 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 53 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacija
PASIRINKITE VEIKSMĄ