Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

COVER PLATE GRAPHITE

Legrand

COVER PLATE GRAPHITE

REF. 067943 EAN numeris. 3414970488046
5,28 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Material Plastic
Construction type lens Round
Hole diameter 53 mm
Colour Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP21
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacija

2 dokumentai
Sertifikatai
Sertifikatai

Up-sell products

Kiti taip pat pirko

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai