Divider for horizontal compartmentalisation - for XL³ 800 usable width 600 mm
Legrand
Divider for horizontal compartmentalisation - for XL³ 800 usable width 600 mm
REF. 020490
EAN numeris.
3245060204907
65,30 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Modular spacing | 600 mm |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 700 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Width | 600 mm |
Height | 5 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ