![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026067-LEGRAND-1000.jpg)
Electronic earth leakage mod - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -630A
Legrand
Electronic earth leakage mod - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -630A
REF. 026067
EAN numeris.
3245060260675
709,21 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Dokumentacija
3 dokumentai
Techninė instrukcija
Instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ