![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/646501-LEGRAND.jpg)
Fixed shelf Linkeo 2U depth 200mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights
LINKEO
Legrand
Fixed shelf Linkeo 2U depth 200mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights
REF. 646501
EAN numeris.
3245066465012
Projecting mounting fixed shelf, fixed by screwing onto 2 x 19 inches uprights
48,11 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 200 mm |
Width | 486 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 200 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
4 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ