![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401857-LEGRAND-1000.jpg)
Fixing supports for terminal block
Legrand
Fixing supports for terminal block
REF. 401857
EAN numeris.
3245064018579
7,26 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 61.5 mm |
Height | 92.3 mm |
---|---|
Depth | 36.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ