![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401723-WEB-R.jpg)
Horizontal or vertical joining kit - For joining 2 Practibox³ cabinets
Legrand
Horizontal or vertical joining kit - For joining 2 Practibox³ cabinets
REF. 401723
EAN numeris.
3414970417527
16,27 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 135 mm |
Height | 60 mm |
---|---|
Depth | 53 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ