![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401845-WEB-R.jpg)
Horizontal or vertical joining kit - For joining 2 XL³ 125 cabinets
Legrand
Horizontal or vertical joining kit - For joining 2 XL³ 125 cabinets
REF. 401845
EAN numeris.
3245064018456
28,94 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Adapter kit |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 43.7 mm |
Height | 64 mm |
---|---|
Depth | 37.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ