![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405227-WEB-R.jpg)
HX3 VX3 Height spacer for MPCBs contactors
HX3 VX3
Legrand
HX3 VX3 Height spacer for MPCBs contactors
REF. 405227
EAN numeris.
3414971255203
Height spacer adaptor to allow the compatibiliy and the use of MPCBs contactors CTX3 and MPX3 series with XL3 and XL3 S distribution cabinet ranges
37,51 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Mounting tool |
---|---|
Width | 360 mm |
Height | 50 mm |
Depth | 26 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-70 °C |
Colour | Black |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ