![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338180-WEB-R.jpg)
IP30 finishing kit for XL3 S 4000 enclosures height 2000 mm
XL3 S 4000
Legrand
IP30 finishing kit for XL3 S 4000 enclosures height 2000 mm
REF. 338180
EAN numeris.
3414970929211
Set of two finishing pieces vertical mounting for XL3 S 4000 enclosures height 2000 mm
169,90 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Width | 350 mm |
Height | 2000 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | White |
RAL-number | 9001 |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Techninis duomenų lapas
7 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ