![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337971-WEB-L.jpg)
IP30 finishing kit for XL3 S 630 external cable sleeves
XL3 S 630
Legrand
IP30 finishing kit for XL3 S 630 external cable sleeves
REF. 337971
EAN numeris.
3414970929075
Set of two finishing pieces horizontal mounting for XL3 S 630 external cable sleeves
56,04 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Width | 350 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9001 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
12 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ