![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-605155-WEB-R.jpg)
IP30 PANELFORINTERNAL CABLE SLEEVE
Legrand
IP30 PANELFORINTERNAL CABLE SLEEVE
REF. 605155
EAN numeris.
3245066051550
200,99 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Profile |
---|---|
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Width | 2200 mm |
Height | 35 mm |
Depth | 10 mm |
---|---|
Material | Metal |
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ