![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339921-WEB-R.jpg)
Isolating support for copper/aluminium busbars <lt/>3200A aligned position D75 mm for XL3S 4000 enclosures D/W 600 mm
XL3S
Legrand
Isolating support for copper/aluminium busbars <lt/>3200A aligned position D75 mm for XL3S 4000 enclosures D/W 600 mm
REF. 339921
EAN numeris.
3414971090705
Isolating support for copper/aluminium busbars <lt/>3200 A in aligned position Fixing centres: 75 mm for XL3S 4000 enclosures depth/width: 600 mm. Can be installed in horizontal and vertical position in different sizes of enclosures.
137,35 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 600 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Dokumentacija
3 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
2 dokumentai
Aplinkos profilis
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ