![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Isolating support for flat copper bars <lt/>800A in sloping position for XL3S 630 and XL3S 4000 enclosures
XL3S
Legrand
Isolating support for flat copper bars <lt/>800A in sloping position for XL3S 630 and XL3S 4000 enclosures
REF. 339906
EAN numeris.
3414971002968
Isolating support for flat copper bars 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 and 63 x 5 mm <lt/>800A in sloping position for XL3S 630 and XL3S 4000 enclosures.
63,82 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 50 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Other |
Dokumentacija
3 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ