Kit for internal cable sleeve for XL3 S 630 width 36 modules usable faceplate height 1200 mm
XL3 S 630
Legrand
Kit for internal cable sleeve for XL3 S 630 width 36 modules usable faceplate height 1200 mm
REF. 337935
EAN numeris.
3414970899699
Kit for internal cable sleeve for XL3 S 630 width 36 modules usable faceplate height 1200 mm for mounting on either the right or left inside the enclosure
672,27 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Width | 800 mm |
---|---|
Height | 1200 mm |
Material | Metal |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
6 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ