Movable foot for mini-columns 1 and 2 compartments CV45 and 1 compartment CV80
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Movable foot for mini-columns 1 and 2 compartments CV45 and 1 compartment CV80
REF. 653087
EAN numeris.
3414971195226
Steel 6kg foot compatible with all Legrand devices
230,69 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 20 mm |
---|---|
Adjustable | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Coated |
Colour | Aluminium |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
14 dokumentai
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
PASIRINKITE VEIKSMĄ