![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028171-WEB-R.jpg)
Neutral - external - for DMX³ 1600 electronic protection units
Legrand
Neutral - external - for DMX³ 1600 electronic protection units
REF. 028171
EAN numeris.
3414970767240
615,51 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | 4th pole |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 120 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 70 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ