Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Rack 19 inches 45U 2185 x 604 x 521mm

Legrand

Rack 19 inches 45U 2185 x 604 x 521mm

REF. 046406 EAN numeris. 3245060464066
1 102,24 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Mounting level None
Type of profile rail Crank
Number of doors 0
Type of ventilation None
Width 604 mm
Height 2185 mm
Depth 521 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 45
Max. load capacity 675 kg
With roof plate No
With earthing Yes
With front door No
Material front door Other
Front door locking system None
With rear door No
With glazed door No
With sidewall No
With base No
With vertical cable management No
Material Aluminium
Surface finishing Powder coating
Colour Black
Model With permanent frame
RAL-number 9005
Demountable Yes
Degree of protection (IP) IP00
Degree of protection (NEMA) Other

Dokumentacija

1 document
Instrukcija
LE03388AA-02.pdf pdf (1.05 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai