Set of 2 side panels - for 19" 42 U Altis cabinets 2000 x 600 mm
Legrand
Set of 2 side panels - for 19" 42 U Altis cabinets 2000 x 600 mm
REF. 047275
EAN numeris.
3245060472757
595,72 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Width | 764 mm |
Height | 1973 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ