Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Set of four casters for pivoting cabinet

LINKEO Legrand

Set of four casters for pivoting cabinet

REF. 646248 EAN numeris. 3414970968005

This set of 4 caster wheels is used to lay on the floor a pivoting cabinet.

71,77 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model Feed roll
Width 40 mm
Height 95 mm
Depth 106 mm
Load bearing capacity 115 kg
Material Metal
Colour Other
RAL-number 0

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)