Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Set of two 19 inches uprights 33U

LINKEO Legrand

Set of two 19 inches uprights 33U

REF. 646341 EAN numeris. 3245066463414

Set of 2 additional Linkeo 19 inches uprights for heavy material, for enclosure with a height of 33U

102,16 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model 482.6 mm (19 inch) profile
Suitable for enclosure building width 0 mm
Suitable for enclosure building height 1470 mm
Suitable for enclosure building depth 0 mm
Width 31 mm
Height 1470 mm
Depth 50 mm
Material Metal
Colour Stainless steel
RAL-number 0
Halogen free Yes

Dokumentacija

3 documents
Techninis duomenų lapas
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Instrukcija
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Instrukcija
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)