Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

SHUTTER (1 MODULE) GP KHEOPS GP

Legrand

SHUTTER (1 MODULE) GP KHEOPS GP

REF. 099670 EAN numeris. 3245060996703
2,66 € / Vienetas Product available in 30 Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Width 22.5 mm
Construction type lens Rectangular
Depth 24.5 mm
Height 45 mm
Material Plastic
Colour White
Width opening 22.5 mm
Height opening 45 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP41
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
RAL-number 9003
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted/recessed mounted